2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 9
21
Einheiten
21
Dateitypen
21
Rolight
Rohrdurchmesser (DIAMETER_TUBE)
21
Höhe (HEIGHT)
21
Länge (LENGTH)
21
Material (MATERIAL)
21
Schraubgewindegröße (SCREWTHREAD_SIZE)
13
Gewicht (WEIGHT)
21
Breite (WIDTH)
21
wll (WLL)
21
Name (NAME)
21
sourceurl (SOURCEURL)
21
Filter
Rolight CAD Katalog

Rolight CAD Katalog

Klammern & SicherheitenHier finden Sie die CAD-Modelle von Rolight aus den Bereichen Halbkupplungen, Schnellkupplungen, Selflock-Kupplungen, Drehkupplungen
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte