Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kabel-, Rohr-, Schlauch-Verlegung (Elektroinstallation)
Kabelschutzschlauch (Elektroinstallation)
Verschraubung für Metallschutzschlauch (Elektro)
3241039 - WP-G BRASS IP40 PG11
PHOENIX CONTACT
...
Verschraubung für Metallschutzschlauch (Elektro)
3241039 - WP-G BRASS IP40 PG11
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 3241039
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Gesamtlänge
BAB146 [mm]
Gesamthöhe
BAB707 [mm]
Ausführung
BAB888
1
3241039
WP-G BRASS IP40 PG11
Verschraubung
Verschraubung, Material: Messing, vernickelt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 12 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
10
4046356711753
30
30
Verschraubung
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 3241039
Bestellnummer
3241039
Kurztext
WP-G BRASS IP40 PG11
Letzte Änderung
14.01.2025 06:41:11
Einheit
Schlagworte
Kabelschutzschlauch
Metallschutzschlauch
Prozessleittechnik
Verschraubung
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-43-03-10 Verschraubung für Metallschutzschlauch (Elektro)
ECLASS 13.0
27-43-03-10 Verschraubung für Metallschutzschlauch (Elektro)
PG
PG
IP40
IP40
IP40
IP40
PG11
PG11
Nein
不
Nein
不
Nein
不
Nein
不
Nein
不
Nein
不
Nein
不
Verschraubung
螺纹接合
Messing vernickelt
brass nickel-plated
Gewinde
螺纹
vernickelt
镀镍的
vernickelt
镀镍的
rund
圆
ETIM 10.0
EC001180 Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
ETIM 9.0
EC001180 Metall-Schutzschlauch-Verschraubung