Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHUNK
Automatisierungstechnik
Achssysteme
PPU-E - Lineare Pick & Place-Einheit
SCHUNK
Automatisierungstechnik
Achssysteme
PPU-E - Lineare Pick & Place-Einheit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS1-BV-A02-NNN
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bezeichnung
TYP
INFO
Weitere Produktinformationen
ONLINE
Eigenmasse
EIGENMASSE [kg]
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS1-BV-A02-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber 1Vss, mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS4-NN-A01-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber Hiperface (TTK70), Anbauvariante 01 - Baukastenschnittstelle, modulare Montageautomation
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS4-BV-A01-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber Hiperface (TTK70), mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 01 - Baukastenschnittstelle, modulare Montageautomation
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS4-NN-A02-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber Hiperface (TTK70), Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS4-BV-A02-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber Hiperface (TTK70), mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS7-NN-A01-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber SSI, Anbauvariante 01 - Baukastenschnittstelle, modulare Montageautomation
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS7-BV-A01-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber SSI, mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 01 - Baukastenschnittstelle, modulare Montageautomation
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS7-NN-A02-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber SSI, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6-MS7-BV-A02-NNN
6-fach Pneumatik, 6-fach Sensorik (M8-3polig), Geber SSI, mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
18.0
PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS1-NN-A02-NNN
mit ERD 04 (2-fach Pneumatik, 1-fach Sensorik (M8-4polig)), Geber 1Vss, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
20.0
PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS1-BV-A02-NNN
mit ERD 04 (2-fach Pneumatik, 1-fach Sensorik (M8-4polig)), Geber 1Vss, mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
20.0
PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS4-NN-A02-NNN
mit ERD 04 (2-fach Pneumatik, 1-fach Sensorik (M8-4polig)), Geber Hiperface (TTK70), Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
20.0
PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS4-BV-A02-NNN
mit ERD 04 (2-fach Pneumatik, 1-fach Sensorik (M8-4polig)), Geber Hiperface (TTK70), mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
20.0
PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS7-NN-A02-NNN
mit ERD 04 (2-fach Pneumatik, 1-fach Sensorik (M8-4polig)), Geber SSI, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
20.0
PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS7-BV-A02-NNN
mit ERD 04 (2-fach Pneumatik, 1-fach Sensorik (M8-4polig)), Geber SSI, mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 02 - Basisschnittstelle mit externen Schlauchanschlüssen
Zur Produktseite
20.0
PPU-E 30-H270-V100-03-NNN-MS2-NN-NNN-NNN
ohne Anbauoption, ohne Energieführung, Geber 1Vss
Zur Produktseite
22.0
PPU-E 30-H270-V100-03-NNN-MS2-BV-NNN-NNN
ohne Anbauoption, ohne Energieführung, Geber 1Vss, mit pneumatischer Bremse
Zur Produktseite
22.0
PPU-E 30-H270-V100-03-PF2-MS2-NN-A01-NNN
2-fach Pneumatik, 2-fach Sensorik (M8-3polig), Geber 1Vss, Anbauvariante 01 - Baukastenschnittstelle, modulare Montageautomation
Zur Produktseite
23.0
PPU-E 30-H270-V100-03-PF2-MS2-BV-A01-NNN
2-fach Pneumatik, 2-fach Sensorik (M8-3polig), Geber 1Vss, mit pneumatischer Bremse, Anbauvariante 01 - Baukastenschnittstelle, modulare Montageautomation
Zur Produktseite
23.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (88 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SCHUNK
- PPU-E
Bestellnummer
SCHUNK-PPU-E 15-H150-V060-01-F04-MS1-BV-A02-NNN
Kurztext
Lineare Pick & Place-Einheit
Letzte Änderung
17.11.2025 09:40:09
Einheit
Schlagworte
Automatisierungstechnik
Linearmodule
Zusätzliche Links
EPLAN Data Portal
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
BYFUNC_DRIVING Antreiben
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
51-02-02-01 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 10.1
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 10.0.1
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 9.1
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 9.0
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 8.1
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht spezifiziert)
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 7.1
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
23-30-17-90 Linearmodul/-achse (nicht klassifiziert)
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 6.2
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 6.1
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 6.0
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 5.1
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 5.0
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ETIM 10.0
EC004755 Greifer (pneumatisch/hydraulisch)