Was versteht man unter dem STLB Bau ?

WissenArchitektur IngenieurwesenWeitere Kategorien
Das STLB-Bau (Standardleistungsbuch für das Bauwesen) ist ein in Deutschland weit verbreitetes Standardwerk, das die Beschreibung, Organisation und Kalkulation von Bauleistungen in einer strukturierten und einheitlichen Form ermöglicht. Es wird vom Bundesverband Bausoftware e.V. (BBSoft) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) herausgegeben und kontinuierlich aktualisiert.

 

 

STLB-Bau besteht aus zwei Teilen:

  1. Dynamische BauDaten (DBD): Die DBD sind eine umfangreiche Sammlung von Bauleistungsbeschreibungen und zugehörigen Kalkulationsdaten, die als Basis für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Baukostenkalkulationen dienen. Sie beinhalten detaillierte Informationen zu den einzelnen Leistungen, einschließlich der Materialien, Geräte, Arbeitszeiten und sonstigen Ressourcen, die für die Ausführung erforderlich sind.

  2. Bauteilstrukturen (BST): Die BST sind eine hierarchische Gliederung von Bauleistungen in Bauteile, Baugruppen und Gewerke, die eine systematische und nachvollziehbare Strukturierung von Leistungsverzeichnissen und Baukosten ermöglicht. Sie bilden die Grundlage für die Zuordnung von Leistungen zu den verschiedenen Bauteilen und die Zusammenfassung von Kosten auf höheren Ebenen.

STLB-Bau bietet eine Reihe von Vorteilen für Planer, Bauunternehmer, Auftraggeber und andere Beteiligte im Bauwesen:

  1. Vereinfachung und Beschleunigung der Leistungsbeschreibung und Baukostenkalkulation durch standardisierte, detaillierte und aktualisierte Bauleistungsbeschreibungen und Kalkulationsdaten.
  2. Verbesserung der Vergleichbarkeit und Transparenz von Angeboten und Kosten durch eine einheitliche Strukturierung und Klassifizierung von Bauleistungen und Bauteilen.
  3. Reduzierung von Fehlern und Missverständnissen in der Kommunikation und Abwicklung von Bauaufträgen durch präzise und eindeutige Leistungsbeschreibungen und Vertragsgrundlagen.
  4. Erleichterung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den verschiedenen Beteiligten im Bauwesen, insbesondere bei der Nutzung von Bau-Software und elektronischen Vergabe- und Abrechnungssystemen.

Das STLB-Bau (Standardleistungsbuch für das Bauwesen) beschreibt eine Vielzahl von Komponenten und Bauleistungen, die im Bauwesen relevant sind. Die Leistungen sind nach Bauteilen, Baugruppen und Gewerken gegliedert. Einige der Hauptkomponenten und Gewerke, die im STLB-Bau beschrieben sind, umfassen:

  1. Erdarbeiten: Hierzu gehören beispielsweise Bodenaushub, Bodenverbesserung, Bauwerksabdichtungen und Entwässerungssysteme.

  2. Beton- und Stahlbetonarbeiten: Dazu zählen unter anderem die Herstellung von Schalungen, Bewehrungen, Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, Fertigteilen und Spannbeton.

  3. Maurerarbeiten: Hierunter fallen beispielsweise das Errichten von Mauerwerk, Fassadenverkleidungen, Schornsteinen und Innenwänden.

  4. Zimmer- und Holzbauarbeiten: Dazu gehören unter anderem Dachstuhlkonstruktionen, Fachwerk, Holzdecken und Wandverkleidungen.

  5. Dachdecker- und Klempnerarbeiten: Dies umfasst Leistungen wie Dacheindeckungen, Abdichtungen, Dachentwässerung und Metallbekleidungen.

  6. Fassadenarbeiten: Hierzu zählen beispielsweise Vorhangfassaden, Wärmedämmverbundsysteme, Putzarbeiten und Anstriche.

  7. Fenster, Türen und Tore: Dazu gehören unter anderem die Lieferung und Montage von Fenstern, Türen, Toren, Verglasungen und Sonnenschutzsystemen.

  8. Trockenbauarbeiten: Hierunter fallen beispielsweise Leistungen wie Trockenbauwände, Deckenbekleidungen, Akustik- und Brandschutzsysteme.

  9. Bodenbelagsarbeiten: Dazu zählen unter anderem die Verlegung von Teppich-, Parkett-, Laminat- und Fliesenbelägen.

  10. Maler- und Lackierarbeiten: Dies umfasst Leistungen wie Anstriche, Lackierungen, Tapeten, Putze und Beschichtungen.

  11. Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen: Hierzu gehören beispielsweise Leistungen wie Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Sanitäranlagen und Rohrleitungen.

  12. Elektroinstallationen: Dazu zählen unter anderem die Verlegung von Kabeln, Schaltern, Steckdosen, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitstechnik.

Diese Liste ist nicht abschließend, da das STLB-Bau eine sehr umfassende Sammlung von Bauleistungen und -komponenten darstellt. Die Leistungsbeschreibungen enthalten detaillierte Informationen zu den Anforderungen, Materialien, Arbeitszeiten und Ressourcen, die für die jeweiligen Komponenten und Tätigkeiten erforderlich sind.