Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Catálogos: 6
516
SIEMENS
(405)
ifm electronic
(41)
SMC
(30)
Pepperl+Fuchs
(17)
PHOENIX CONTACT
(13)
WAGO
(10)
Not found? Request catalog
Palablras clave: 69
40
Enriquecimientos
4
Países/regiones de entrega
10
Unidades
516
Tipos de archivo
506
Categorías
516
Clasificaciones
516
Filtro
Control basado en PC (accesorios)
Here you will find the CAD models of ECLASS 13.0
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets
...
ECLASS 13.0
27 - Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
27-24 - Control
27-24-06 - Control basado en PC
27-24-06-92 - Control basado en PC (accesorios)
ECLASS 13.0
...
27-24-06-92 - Control basado en PC (accesorios)
1064312
AXC BS L 2
1076338
FLKM-PA-D37/ETHA
1081062
FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAIX/P
1081063
FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P
1088134
AXL SE SC-A
1089345
FLKM 2X14-PA/25/S7-1500
1089346
FLKM 50-PA/25/S7-1500
1099751
FLKM 20-PA-ET200SP
1100053
AXL E ADDRESSPLUG
1100201
AXL F/P IO EX PP
1162328
VIP-PA-2X14/26/ 1,0M/1756/064
1162417
VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/064
1162418
VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064
1162419
VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/020
1162441
VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/020
1162442
VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/020
1162446
VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/020
1162448
VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/021
1162450
VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/021
1162452
VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/021
1162453
VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/021
1162454
VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/022
1162455
VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/022
1162477
VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/022
1162478
VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/022
1162480
VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/023
1162481
VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/023
1162485
VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/023
1162486
VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/023
1162492
VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/024
1162494
VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024
1162495
VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/024
1162497
VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/024
1162498
VIP-PA-4X14/26/ 1,0M/1756/040
1162499
VIP-PA-4X14/26/ 2,0M/1756/040
1162501
VIP-PA-4X14/26/ 4,0M/1756/040
1162504
VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/040
1162506
VIP-PA-4X14/26/ 1,0M/1756/041
1162507
VIP-PA-4X14/26/ 2,0M/1756/041
1162509
VIP-PA-4X14/26/ 4,0M/1756/041
1162527
VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041
1162532
VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/060
1162557
VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/060
1162576
VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/060
1162578
VIP-PA-2X14/26/ 1,0M/1756/061
1162581
VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/061
1162586
VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/061
1162588
VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/061
1162592
VIP-PA-2X14/26/ 1,0M/1756/062
1162593
VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/062
1162595
VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/062
1162600
VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/062
1162601
VIP-PA-2X14/26/ 1,0M/1756/063
1162603
VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/063
1162605
VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/063
1162608
VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/063
1162632
VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/064
1166173
FLKM 14-PA-ET200SP
1167159
AXL SE SC
1289537
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS)
1353632
CBL-RFC-SERVICE-TOOL
1360225
VIP-PA/20XOE/1,0M/FB3000
1360227
VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000
1360229
VIP-PA/20XOE/3,0M/FB3000
1478438
CATAN DISPLAY MOUNT
2294445
FLKM 50-PA-S300
2294500
FLKM 50-PA-S400
2294908
FLKM 50-PA-S400(3-48)
2296281
FLKM 50/4-FLK14/PA-S300
2299770
FLKM 14-PA-S300
2302722
FLKM 14-PA-S300/AN
2302735
FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC
2302748
FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC
2302751
FLKM 14-PA-INLINE/IN16
2302764
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16
2302777
FLKM 14-PA-INLINE/32
2302861
FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC
2313915
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
2313931
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
2314299
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC
2314309
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC
2314312
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC
2314325
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC
2314338
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC
2314341
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC
2314354
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC
2314367
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC
2314370
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC
2314383
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC
2314406
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC
2314419
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC
2314422
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC
2314435
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC
2314503
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC
2314516
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC
2314529
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC
2314532
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC
2314545
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC
2314558
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC
2314655
CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC
2314668
CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC
2314671
CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC
2314684
CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC
2314749
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR
2314778
CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC
2314927
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC
2314930
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC
2314943
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC
2314956
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC
2314969
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC
2316396
AXL P BS 35
2318237
FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR
2318240
FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR
2318978
CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC
2321350
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC
2321392
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC
2321402
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC
2321415
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC
2321431
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC
2321444
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC
2321457
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC
2321499
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC
2321509
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC
2321525
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC
2321538
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC
2321554
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC
2321570
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC
2321583
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC
2321790
VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7
2321800
VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7
2321910
VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7
2322029
FLKM-PA-D37/HW/C300
2322443
VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7
2322456
VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7
2322469
VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7
2322472
VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7
2322485
VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7
2322553
VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7
2322566
VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7
2322579
VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7
2322582
VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7
2322595
VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7
2322605
VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7
2322618
VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7
2322621
VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7
2322647
VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7
2322650
VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7
2322663
VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7
2322676
VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7
2322689
VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7
2322692
VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7
2322702
VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7
2322773
CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC
2322786
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC
2403331
BL BPC 2000 2.5" SATA BAY
2404085
RFC FAN MODULE
2688129
AXL F BS F
2700148
PSD-S AS END COVER
2700518
AXL SHIELD SET
2700620
IB IL CAN-MA CONF-CAB
2700720
IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R
2700721
IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R
2700722
IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R
2700992
AXL F BS H
2701140
NLC-OP1-MKT
2701250
NLC-OP1-MKT-BASE
2701421
AXL CN S/UL
2701422
AXL F BS BK
2702275
AXL F BS CAP
2726337
IB IL SCN-8
2726353
IB IL SCN-6 SHIELD
2727608
IB IL SCN-8-CP
2727611
IB IL SCN-12-ICP
2727624
IB IL SCN-12-OCP
2727637
IB IL SCN-PWR IN-CP
2730239
RFC DUAL-FAN
2732664
IB IL AO/CNT-PLSET
2740245
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN
2740290
IB IL SCN-8-AC-REL
2740481
IB IL SCN-12-ICP/N
2740494
IB IL SCN-12-OCP/N
2740708
IB IL SCN-8/N
2740711
IB IL SCN-6 SHIELD/N
2740850
I-L ATP GN
2742683
IL CP
2819419
TEMPCON CAB-V24
2860950
IB IL DI/DO 8-PLSET
2861111
IB IL BK-PLSET/CP/N
2861645
IB IL DOR LV-SET-PAC
2862615
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY
2862783
IB IL SCN-8-GY
2862987
IB IL PD 24V-PAC
2862990
IB IL PD GND-PAC
2863151
IB IL SCN-6 SHIELD-CP
2869909
IB IL EX PWR-ISO-PAC
2878476
IB IL MUX-CAB PSI
2878599
IL BKDIO-PLSET
2890425
PSR-TBUS
2900622
FLKM-PA-D37/HW/AN/C300
2900889
FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
2900924
FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300
2900933
VMT HALTEWINKEL LI/RE
2900946
VMT TISCHFUSS
2900991
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC
2901386
CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC
2901423
FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300
2901879
FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300
2902090
FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB
2902985
FL ISOLATOR 100-M12
2903208
FLKM 14-PA-MODI/M340
2904476
PSR-FTB/1.5/11.5
2904477
PSR-FTB/20/86
2904487
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC
2904488
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC
2904636
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC
2904637
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC
2904638
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC
2904639
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC
2904642
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC
2904645
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC
2904646
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC
2904647
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC
2904648
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC
2904649
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC
2904650
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC
2904739
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC
2904740
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC
2904741
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC
2904742
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC
2904743
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC
2904744
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC
2904747
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC
2904748
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC
2904749
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC
2904750
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC
2904751
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC
2904889
FLKM 10-PA-ROC800
2904989
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC
2905198
FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300
2905321
FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300
2907381
FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
2907382
FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500
2907383
FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500
2907384
FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
2907385
FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500
2907386
FLKM 50-PA/AN/S7-1500
2908859
VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756
2908860
VIP-PA-PWR/36XOE/ 2,0M/1756
2908861
VIP-PA-PWR/36XOE/ 4,0M/1756
2908862
VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756
2908863
VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/1756
2908864
VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/1756
2908865
VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756
2908866
VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/1756
2986135
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M
750-627
MODULE BUS EXTENSION, END MODULE
750-628
MODULE BUS EXTENSION, COUPLER MODULE
750-960
PROFIBUS fieldbus connector with D-sub male connector 9-pole
750-963
CANopen fieldbus connector with d-sub female connector 9-pole
753-110
Conector, serie 753
753-120
Conector macho, Seguridad
757-000
Pieza intermedia para repartidores de sensores y actuadores, 10 ...
757-040
Pieza intermedia para repartidores de sensores y actuadores, 4 p...
757-060
Pieza intermedia para repartidores de sensores y actuadores, 6 p...
757-080
Pieza intermedia para repartidores de sensores y actuadores, 8 p...
AC200A
Zubehör
AC2413
Passive Spannungsverteiler
AC2453
Passive Spannungsverteiler
AC2900
Alle AS-Interface E/A-Module
AC2950
Passive Spannungsverteiler
AC2951
Passive Spannungsverteiler
AC5000
Modulunterteile
AC5003
Modulunterteile
AC5010
Modulunterteile
AC5011
Modulunterteile
AC5014
Modulunterteile
AC5015
Modulunterteile
AC5031
Modulunterteile
AC5050
Passive Spannungsverteiler
AC5051
Passive Spannungsverteiler
AC5101
Modulunterteile
AC5200
Passive Spannungsverteiler
E70211
Adressier- und Programmierkabel
E70354
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70377
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70413
Zubehör für Modulunterteile
E70455
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70581
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70582
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70583
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70585
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70586
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70587
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70598
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E70599
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E7354A
Zubehör
E7377A
Zubehör
E75005
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E75354
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E75471
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E79995
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E79998
Flachkabelverteiler und -abgriffe
E80120
24 V DC-Netzteile
EBC171
Passive Spannungsverteiler
EBF017
Passive Spannungsverteiler
EC2059
24 V DC-Netzteile
EX245-AW
Tapón de sellado
EX250_EA
Placa final (lado de entrada)
EX500-IE
Bloque de entrada
EX510-DX_1_BRACKET
Fijación para EX510-DX_1
EX600_EU
Placa final (lado U)
EX600_ZMA2/A3
Fijación de placa final
EX600_ZMB1/B2
Fijación de refuerzo
EX600_ZMV1/V2
Placa de válvula
EX600-HT1
Terminal portátil
EX600-ZMV3
Placa de válvula
EX9_EA
Placa final (lado de salida)
EX9-AW
Waterproof Cover
EX9-BD1
Fijación de montaje sobre raíl DIN
EX9-BP1
Placa de soporte
EXW1-A1
Adaptador inalámbrico
EXW1-AB1
Fijación
EXW1-AB2
Fijación
EXW1-AB4
Fijación
EXW1-AB5
DIN Rail Adapter
EXW1-AB6
Wireless Adapter Cover
EXW1-AC001
Conector para adaptador inalámbrico/Serie compatible para la fabricaci...
EXW1-AC030
Conector para adaptador inalámbrico/Serie compatible para la fabricaci...
EXW1-AC1
Conector para adaptador inalámbrico
EXW1-EA1
Conjunto de antena externa
EXW1-NT1
Lector/Grabador NFC
Field bus, decentralized peripheral (accessories)
Panel (accessories)
PC-based controls (accessories)
Programmable logic control (SPS, accessories)
VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S
AS-Interface Accessories
VAZ-CLAMP-40MM-IO
AS-Interface Accessories
VAZ-HH30-BRACKET
AS-Interface Accessories
VAZ-IM1-90°-BOLT-S
AS-Interface Accessories
VAZ-IM1-BASE-BOLT-S
AS-Interface Accessories
VAZ-IM1-BASE-S
AS-Interface Accessories
VAZ-IM1-BOLT-S
AS-Interface Accessories
VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S
AS-Interface Accessories
VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
AS-Interface Accessories
VAZ-MH-90°-BASE1-40MM
AS-Interface Accessories
VAZ-MH-90°-BASE-40MM
AS-Interface Accessories
VAZ-MH-BASE-40MM
AS-Interface Accessories
VAZ-MH-CONDUIT-40MM
AS-Interface Accessories
VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM
AS-Interface Accessories
VAZ-MH-SHM-40MM
AS-Interface Accessories
VBP-HH1-V3.0-KIT
AS-Interface Accessories
VCP-HH5-01
AS-Interface Accessories