Diferentes tipos de rótulas y su campo de aplicación

Cabezales de articulación : Los cabezales de articulación, también llamados rótulas o cabezas de rótula, permiten un movimiento giratorio entre dos componentes. Suelen utilizarse en la industria del automóvil, la ingeniería mecánica, la robótica o la tecnología de accionamiento. Las cabezas de rótula proporcionan una conexión flexible y giratoria para permitir movimientos y transmitir fuerzas.
Rótulas con casquillo liso : Las rótulas con casquillo liso, también conocidas como cojinetes lisos o cojinetes de casquillo liso, utilizan la fricción de deslizamiento entre los componentes para permitir los movimientos. Se utilizan a menudo en la industria del automóvil, en la industria pesada, en la técnica agrícola o en la construcción de maquinaria. Las rótulas con casquillos de fricción proporcionan movimientos de baja fricción y requieren poco mantenimiento.
Rótulas de bolas : Las rótulas de bolas constan de una bola interior y una bola exterior que permiten un movimiento pivotante. Se utilizan en la industria del automóvil, en la tecnología aeronáutica, en la tecnología médica o en la tecnología de medición. Las rótulas ofrecen una gran capacidad de carga y permiten movimientos en diferentes ejes.
Rótulas de rodillos : Las rótulas de rodillos utilizan rodillos en lugar de bolas para permitir los movimientos. Se suelen utilizar en la industria pesada, en la industria de maquinaria de construcción, en la industria eólica o en la industria ferroviaria. Las rótulas de rodillos ofrecen una gran capacidad de carga y están diseñadas para soportar cargas elevadas.
Rótulas axiales : Las rótulas axiales permiten el movimiento lineal a lo largo de un eje y se utilizan a menudo en la industria del automóvil, en la industria aeroespacial, en robótica o en tecnología médica. Las rótulas axiales proporcionan un movimiento lineal preciso y una gran capacidad de carga.
Rodamientos a bolas autoalineables : Los rodamientos a bolas autoalineables permiten un movimiento giratorio y son autoajustables. Se utilizan en la tecnología de accionamiento, en la industria alimentaria, en la manipulación de materiales o en la industria del embalaje. Los rodamientos oscilantes de bolas ofrecen una elevada amortiguación de choques y vibraciones, así como un montaje sencillo.