Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
933117 - POTHS 125/12G
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
933117 - POTHS 125/12G
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
933117
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
POTHS 125/12G
POTHS_125_12G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Farbe Radkörper
FARBERADK
1
933117
POTHS 125/12G
4047526353520
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
125
40
Gleitlager
275
0.338
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Rad
blau
natur-weiß
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 933117
Tilausnumero
933117
Shorttext
POTHS 125/12G
Viimeisin muutos
22.05.2025 14:34:56
Yksikkö
Avainsanat
castors
polyurethane
tread
wheels
Luokitukset
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-01-02 Pyörä, vakio (ei ajoneuvotekniikka)