Différents types de fentes croisées et leur domaine d'application

Tête de vis Phillips : La tête de vis Phillips est l'une des fentes cruciformes les plus connues. Elle se compose d'une empreinte cruciforme à fond plat et s'utilise avec un tournevis Phillips. Les vis Phillips sont utilisées en électronique, dans la fabrication de meubles, dans l'industrie automobile et dans de nombreux autres domaines. Elles offrent un montage facile et un assemblage fiable.
Tête de vis Pozidriv : La tête de vis Pozidriv est similaire à la tête de vis Phillips, mais elle dispose de cavités circulaires supplémentaires dans la fente. Elle s'utilise avec un tournevis Pozidriv et offre une meilleure transmission de force et un couple plus élevé. Les vis Pozidriv sont utilisées dans l'industrie du meuble, dans la construction, dans l'électrotechnique et dans de nombreux autres domaines.
Tête de vis Torx : La tête de vis Torx a un design en forme d'étoile avec six ailettes. Elle s'utilise avec un tournevis Torx adapté et offre une meilleure transmission du couple et une plus grande résistance aux dommages. Les vis Torx sont utilisées dans l'industrie automobile, l'informatique, l'aéronautique et dans de nombreux autres domaines.
Tête de vis Torx Plus : La tête de vis Torx Plus est une évolution de la tête de vis Torx et dispose d'ailettes plus grandes pour une meilleure transmission de la force. Elle s'utilise avec un tournevis Torx Plus et trouve son application dans l'industrie électronique, la technique médicale, la fabrication d'appareils et dans de nombreux autres domaines où une transmission de couple élevée est nécessaire.
Tête de vis tri-wing : la tête de vis tri-wing se compose de trois ailes et s'utilise avec un tournevis spécial tri-wing. Elle est souvent utilisée dans l'industrie électronique, la fabrication de jouets, la technique médicale et dans de nombreux autres domaines. Les vis tri-wing offrent une sécurité accrue, car elles ne peuvent pas être ouvertes avec des tournevis classiques.