フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 10
9
機能
1
配送国/地域
9
寸法
9
ファイルタイプ
9
カテゴリ
8
クラフィシケーション
8
証明書
8
RK Rose+Krieger
Article description
(ARTIKEL)
9
Type
(TYPE)
7
Material designation
(WERKSTOFFBEZ)
2
Weight
(CNSMASSEXACT)
8
Standard delivery time of the item after receipt of order
(CNSSTDDTIME)
9
GTIN / EAN/UPC-Code
(CNSEAN)
7
Maintenance interval for the item
(WARTUNGSINTVALL)
9
Registration No. WEEE
(WEEE)
8
eClass V 8.0
(ECLASS80)
7
Customs tariff number
(WARENNUMMER)
6
フィルター
RK Rose+Krieger CADカタログ
EMS square tube
ここでは、
Accessories
エリアからRK Rose+KriegerのCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
RK Rose+Krieger
TUBE CONNECTING SYSTEM
Stainless steel tube connector
EMS square tube
RK Rose+Krieger
...
Stainless steel tube connector
EMS square tube
Accessories
Stainless steel montage system - WIT V
EMS
Stainless Steel Montage System - WI V
EMS
Stainless Steel Montage System - WIE V
EMS
Stainless Steel Montage System - KI V
EMS
Edelstahl Montage System - FI V
EMS
キーワード
Accessories
SYSTEM
TUBE CONNECTING
connector
stainless steel tube
stainless steel
square tube
Leveling foot
枝:
日本
Tokyo 101-0032
SUGATSUNE KOGYO Co. Ltd.
Representative
2-17-9 Iwamotocho, Chyoda-Ku
Tokyo
+81 33 86 62 267
+81 33 86 68 063
nagashima@sugatsune.co.jp
www.sugatsune.co.jp