BIM vs. CAD - hva er forskjellen?

CADBIM
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å anvende en integrert arbeidsflyt på et byggeprosjekt, fra designfasen til ferdigstillelse. Det kan dreie seg om oppføring av en hvilken som helst bygning der det brukes byggematerialer.

BIM vs. CAD: Dagens ingeniør- og arkitektbransje er et blomstrende økosystem av programvare, verktøy og terminologi. Blant de begrepene som ofte forveksles, er BIM og CAD. Selv om disse to begrepene er nært beslektet, er de svært forskjellige i form og funksjon.

 

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å anvende en integrert arbeidsflyt på et byggeprosjekt, fra designfasen til ferdigstillelse. Det kan dreie seg om konstruksjonen av en hvilken som helst struktur, for eksempel en bygning, et hus, en bro eller noe annet som bruker byggematerialer.

 

Bim Vs Cad 02 Bim Structure Saved for Web 244049189

 

Tenk ikke på BIM som en programvare, men som en prosess som støttes av flere kontrakter og teknologiske verktøy. Disse kontraktene og verktøyene kombineres for å skape og administrere digitale representasjoner av de fysiske og driftsmessige egenskapene til et sted eller et rom.

 

Hver BIM-modell består av individuelle komponenter (BIM-objekter), som er geometriske 3D- og 4D-representasjoner av individuelle deler av prosjektet (f.eks. byggematerialer og konstruksjonsdeler). BIM-objektene utgjør hele 3D-modellen, og hvert BIM-objekt har geometri og data som gjør det mulig for planleggerne å se hvordan det vil samhandle med den virkelige verden.

 

BIM utnytter teknologien for design- og konstruksjonsteam ved å organisere informasjon gjennom hele livssyklusen til et arkitektur-, ingeniør- og konstruksjonsprosjekt (AEC).

 

Ved å samle alle disipliner av design- og konstruksjonsinformasjon i en strukturert og brukbar samling av data, kan BIM-programvare undersøke forbindelsene mellom ulike bygningskomponenter for å overvåke og rapportere avvik.

 

Hva er DAK?

Datastøttet design (DAK) er datastøttet programvare og automatisert teknologi som erstatter manuell tegning og hjelper produsenten med produktdesign.

 

Bim Vs Cad 03 Theia Technologies Online Lens Configurator

DAK brukes ikke bare til å designe produkter, men sammen med BIM er det også en integrert del av bygningsdesignprosessen og fungerer som et sofistikert designverktøy for å skape linjer og buer i bygninger og andre konstruksjoner.

 

BIM vs. CAD: Enkelt sagt er BIM en prosess som gjør det mulig for designere å plassere faktiske bygningselementer i en designmodell som kan vises i alle visninger, og som videre undersøker forholdet mellom bygningskomponenter for å se etter potensielle konflikter.

 

I bygningsdesign brukes CAD først og fremst til å tegne plantegninger og oppsett av bygningskomponenter. Arkitekter bruker det også i stor utstrekning til å lage designplaner, bygningsdeler og oppriss, samt til kundeinspeksjoner.

 

Bim Vs Cad 04

 

I tillegg bruker AEC-datafangst BIM og inkorporerer ofte CAD-programvare i et felles datamiljø for å hjelpe designere, ingeniører og entreprenører med å utvikle effektive bygge- og infrastrukturprosjekter.

 

BIM vs. CAD: Er det det samme?

BIM-prosesser og CAD-programvare er ikke det samme, og de er heller ikke utskiftbare. Selv om det finnes paralleller mellom BIM og CAD, er de to plattformene svært forskjellige.

 

BIM er ikke en type CAD-programvare, men snarere en egen designmetodikk. I bunn og grunn legger CAD til rette for BIM, fordi CAD-plantegninger og tegninger fra produsenter av byggematerialer er en viktig del av et BIM-system.

 

Med andre ord bruker designere CAD-programvare til å lage 2D- og 3D-tegninger for deler av en struktur og for produserte deler (f.eks. taktekkingsmaterialer, elektriske komponenter osv.). BIM kombinerer alt dette for å skape bygningsdesignet og en omfattende modell av strukturen, noe som til syvende og sist effektiviserer den arkitektoniske tegnings- og designprosessen.

 

Bim Vs Cad 05

 

Selv om BIM-metoden vanligvis bruker CAD, er BIM en prosess som fokuserer på helheten. Den bruker intelligent innsikt til å utvikle de fysiske egenskapene til en bygning eller annen struktur, noe som gjør CAD mer intuitivt og dynamisk ved å kombinere den nødvendige prosjektinformasjonen med de ulike komponentene i en bygningsdesign.

 

Det betyr at alle parter som er involvert i et byggeprosjekt, kan samarbeide, ettersom alle fasetter av designet, inkludert CAD-modeller, lagres i en sentralisert database som alle parter har tilgang til samtidig. Med BIM kan arkitekter, entreprenører, materialleverandører og VVS- og belysningsingeniører snakke samme språk.

 

Produktdesignere bruker CAD-programvare til å designe den overordnede konstruksjonen av en bygning, mens produsenter bruker CAD-programvare til å designe bygningsprodukter og utstyr, for eksempel komponenter til HVAC-systemer, elektriske tegninger, skjemaer og koblingsskjemaer.

 

CAD-programvare brukes til å designe mange byggematerialer som vi ikke tenker på, for eksempel metallstendere, innfelte bryterbokser og dekorativ maskinvare. Selv om disse produktene lages av spesialiserte produsenter, som for eksempel blåsestøpere, valseformere, varmformere og maskinverksteder, er de alle en del av materiallisten som integreres i BIM-modellen som komponenter i bygningsstrukturen.

 

Bim Vs Cad 06 Nusser Bench Bim Object

 

Samarbeidet mellom CAD og BIM sparer tid for designerne, som slipper å tegne noe to ganger. Arkitekttegninger genereres fra BIM-modellen, slik at designerne ikke trenger å overføre en tegning fra papir til datamaskin.

 

2D- og 3D-designfunksjonene i CAD brukes til å lage plantegninger, bygningsseksjoner i høyden, plassering av bygningsåpninger som dører og vinduer, takhøyder og mye mer.

 

Som en del av BIM hjelper CAD-programvaren også designere med å lage 2D- eller 3D-representasjoner for å gjøre det lettere å visualisere designet, og gjør det mulig å utvikle, endre og optimalisere designprosessen.

 

Ved å kombinere CAD-modeller og BIM-metoden kan alle som er involvert i et planleggings- og byggeprosjekt jobbe sammen, noe som sparer tid og penger ved at kommunikasjonen går raskere.

 

Kilder inkluderer:

 

Les mer om dette:

Hvorfor bør produsenter gjøre BIM-objektfilertilgjengelige for publikum?

Hvordan henvende seg til arkitekter og planleggere på nettet

Hvilke BIM-formater foretrekker arkitekter?

 

Ønsker du å gjøre BIM, CD eller begge deler tilgjengelig for målgruppen din? Det er enklere enn du tror! Klikk her for å finne ut mer.