Какие страны занимают наибольшую долю рынка машиностроения?
Трудно представить точные цифры, поскольку они постоянно меняются и зависят от точного определения понятия "машиностроение". Однако, по моим последним данным, до сентября 2021 года следующие страны лидируют в области #механическойинженерии:

| Страна | Доля мирового рынка машиностроения (оценка) |
|---|---|
| Китай | ~30% |
| США | ~15-20% |
| Япония | ~15-20% |
| Германия | ~10-15% |
| Италия | ~5-7% |
| Южная Корея | ~3-5% |
| Франция | ~3-5% |
| Великобритания | ~2-4% |
| Индия | ~2-4% |
| Тайвань | ~2-4% |
Обратите внимание, что это только приблизительные данные, и фактические цифры могут отличаться в зависимости от точного определения понятия "машиностроение" и используемых источников данных. Размер рынка машиностроения также может варьироваться в зависимости от включенных подсекторов, например, включают ли они автоматизацию, роб��тотехнику, машиностроение, строительство, сельское хозяйство и т.д. Следует также отметить, что эти цифры могли измениться с момента моего последнего обновления в сентябре 2021 года.