2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 2
39
Einheiten
39
Dateitypen
39
Eurocell
_bimspec_guid (VAR_BIMSPEC_GUID)
32
_aktuelle Revision (VAR_CURRENT_REVISION)
31
immer vertikal (ALWAYS_VERTICAL)
39
assetidentifier (ASSETIDENTIFIER)
38
Anlagentyp (ASSETTYPE)
37
Barcode (BARCODE)
38
abgeschrägte_Perle (CHAMFERED_BEAD)
32
Klassifizierungsname (CLASSIFICATIONNAME)
31
Farbe (COLOR)
39
Kosten (COST)
39
erstellt auf (CREATEDON)
39
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
39
Standard-Schwellenhöhe (DEFAULT_SILL_HEIGHT)
31
definieren thermische Eigenschaften durch (DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY)
39
Beschreibung (DESCRIPTION)
29
Designoption (DESIGN_OPTION)
39
doppelt_glasiert_abgeschrägte_Wulst (DOUBLE_GLAZED_CHAMFERED_BEAD)
32
dokumentationstechnisch (DOCUMENTATIONTECHNICAL)
36
doppelt_verglaste_ovolo_perle (DOUBLE_GLAZED_OVOLO_BEAD)
32
durationunit (DURATIONUNIT)
38
erwartete Lebensdauer (EXPECTEDLIFE)
39
rahmen_tiefe (FRAME_DEPTH)
32
Rahmen_Höhe (FRAME_HEIGHT)
32
fertigstellen (FINISH)
34
Wärmeübergangskoeffizient (u) (HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_)
39
Höhe (HEIGHT)
39
Gastgeber (HOST)
39
Installationsdatum (INSTALLATIONDATE)
37
Hersteller (MANUFACTURER)
39
Modellnummer (MODELNUMBER)
32
Masseneinheit (MASSUNIT)
39
Material (MATERIAL)
39
Modell (MODEL)
39
Ovolo_Perle (OVOLO_BEAD)
32
Omnikanalnummer (OMNICLASS_NUMBER)
39
Omnikanal-Titel (OMNICLASS_TITLE)
39
Produktionsjahr (PRODUCTIONYEAR)
37
enthüllen (REVEAL)
39
Raumberechnungspunkt (ROOM_CALCULATION_POINT)
39
Filter
Eurocell CAD Katalog

Eurocell CAD Katalog

Fenster- und Türsystem - LogikHier finden Sie die CAD-Modelle von Eurocell
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Niederlassungen:
Großbritannien
Alfreton, Derbyshire DE55 4RF
Eurocell plc
Fairbrook House, Clover Nook Road
GBAlfreton, Derbyshire
+44 800 9883046