Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 22
54
Anreicherungen
26
Einheiten
52
Dateitypen
54
INDA
LOD Ziel
(LODDEST)
27
LOD Level
(LODLEVEL)
43
Ausführung des Rahmens
(MAT2)
32
Antibeschlag
(RA)
29
Watt
(WT)
5
Markenbeschreibung
(BRANDDESC)
1
Breite
(WIDTH)
44
Artikelbeschreibung
(ARTNUM)
2
Kurze Beschreibung 1
(SDESCR1)
3
Kurze Beschreibung 2
(SDESCR2)
2
Artikelbeschreibung
(ARTDESC)
1
Internationale Codes
(INTERCODE)
1
Artikeltyp
(ARTTYPE)
45
Status
(STAT)
27
Höhe
(HEIGHT)
48
Verschiedene Eigenschaften
(VAR)
1
Tiefe
(DEPTH)
50
Gewicht
(WEIGHT)
14
Linie
(SER)
44
Line
(LINE)
46
Modell
(MOD)
2
Intrastat Code
(INTRACODE)
54
L
(WIDTH)
1
Filter
INDA CAD Katalog
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
Hier finden Sie die CAD-Modelle von INDA
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
INDA
Spiegel
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
INDA
Spiegel
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
ALBONA
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen
ALBONA+
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit diffusem und Ambienteli...
CHERSO EASY
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen, integr. Kosmetikspiegel
CLAIRE EASY
Spiegel mit Zimmerbeleuchtung. Auswählbar in 3 Massen
CLAIRE+
Spiegel mit Zimmerbeleuchtung. Auswählbar in 3 Massen
FIUME EASY
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen, Glasdicke 4 mm.
INDISSIMA+
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Glasdicke 4 mm.
ISOLA
Spiegl mit oberem Licht
ISOLA+
Spiegl mit oberem Licht +
LEA
Spiegel in Chromoptik. Satinierte Umrandung. Oval
Line
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen, Glasdicke 4 mm.
LISSA EASY
Specchio con telaio in alluminio verniciato. Spessore vetro ...
LISSA EASY MX
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Glasdicke 4 mm.
LISSA+
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Glasdicke 4 mm.
LISSA+ MX
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Glasdicke 4 mm.
LUSSINO
Spiegel mit oeberem Streulicht
LUSSINO+
Spiegel mit oeberem Streulicht
MITO
Rahmenloser Spiegel. Ambientelicht auf 4 Seiten. Nur Netzanschluss
ORSERA
Mit Frontlicht und intergriertem Vergrösserungsspiegel
ORSERA+
Unteres Front und Ambientelicht. Integrierter Kosmetikspiegel
PARENZO 9310
Spiegel mit Umfangslicht
PARENZO 9311
Spiegel mit Umfangslicht
PARENZO+
Spiegel mit Umfangslicht
PARENZO VERTICAL
Spiegel mit Umfangslicht
PIRANO
Mit Innenrahmen, Front- und Umgebungslicht
PIRANO EASY
Mit Innenrahmen und Frontlicht
PIRANO +
Mit Innenrahmen, Front- und Umgebungslicht
PIRANO VERTICAL
Mit Innenrahmen und Frontlicht
PIRANO+ VERTICAL
Mit Innenrahmen und Frontlicht
POLA EASY
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit Frontlicht
PORTOLE EASY OVAL
Ovaler Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
PORTOLE+ OVAL
Ovaler Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
PORTOLE EASY RECTANGULAR
Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
PORTOLE+ RECTANGULAR
Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
PORTOLE EASY ROUND
Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
PORTOLE+ ROUND
Rechteckiger Spiegel mit sat. Rand und Streulicht
RAGUSA+
Spiegel mit Rahmen aus lackiertem Aluminium. Frontlicht entla...
ROVIGNO
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit Frontlicht
ROVIGNO+
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit diffusem und Ambienteli...
SALVORE
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen Licht
SALVORE+
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen und A...
SPALATO EASY OVAL
Horizontales Front LED Licht. Ovaler Spiegel mit Harzrahmen
SPALATO+ OVAL
Front LED Licht + Ambientelicht. Ovaler Spiegel mit Rahmen aus Harz
SPALATO EASY RECTANGULAR
Horizontales Front LED Licht. Rechteckiger Spiegel mit Har...
SPALATO+ RECTANGULAR
Front LED Licht + Ambientelicht. Rechteckiger Spiegel mit Rah...
SPALATO EASY ROUND
Horizontales Front LED Licht. Runder Spiegel mit Harzrahmen
SPALATO+ ROUND
Front LED Licht + Ambientelicht. Runder Spiegel mit Rahmen au...
Umago
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen
ZARA EASY OVAL
Spiegel in Harzrahmen
ZARA+ OVAL
Ovaler Spiegel mit Harzrahmen
ZARA EASY RECTANGULAR
Spiegel in Harzrahmen
ZARA+ RECTANGULAR
Ovaler Spiegel mit Harzrahmen
ZARA EASY ROUND
Ovaler Spiegel mit Harzrahmen
ZARA+ ROUND
Ovaler Spiegel mit Harzrahmen
Schlagworte
Spiegel
Beleuchtung
Harzrahmen
Streulicht
Aluminiumrahmen
Rahmen
Frontlicht
Rand
Niederlassungen:
Italien
Olmi (TV) 31048
INDA S.p.A.
Via Postumia Ovest, 72
Olmi (TV)
+39 0422 7928
+39 0422 899688