2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 4
137
Einheiten
137
Dateitypen
137
Neutrik
capacitance between contacts (CAPACITANCE_BETWEEN_CONTACTS)
127
connection type (CONNECTION_TYPE)
137
contact resistance (CONTACT_RESISTANCE)
137
contacts (CONTACTS)
136
contact plating (CONTACT_PLATING)
86
dielectric strength (DIELECTRIC_STRENGTH)
137
flammability (FLAMMABILITY)
137
gender (GENDER)
137
insert (INSERT)
120
insertion force (INSERTION_FORCE)
137
insulation resistance (INSULATION_RESISTANCE)
137
lifetime (LIFETIME)
137
locking device (LOCKING_DEVICE)
129
locking element (LOCKING_ELEMENT)
127
protection class (PROTECTION_CLASS)
126
rated current per contact (RATED_CURRENT_PER_CONTACT)
137
rated voltage (RATED_VOLTAGE)
137
shell (SHELL)
92
solderability (SOLDERABILITY)
129
Filter
Neutrik CAD Katalog

Neutrik CAD Katalog

xlrHier finden Sie die CAD-Modelle von Neutrik aus den Bereichen xlr20cable20connectors, xlr20chassis20connectors
EN
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte