Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 15
36
Lieferländer/-regionen
36
Einheiten
36
Dateitypen
36
Kategorien
36
Klassifikationen
36
Rittal
Best.-Nr.
(BEST)
36
Höhe
(H)
8
Bügelhöhe
(H1)
6
Sprossentiefe
(T)
4
Bügeltiefe
(T1)
6
Bez.1
(BEZ1)
36
Bez.2
(BEZ2)
35
Verpackung
(VE)
26
Gewicht
(GEW)
35
CNSECLASS70
36
CNSECLASS80
36
CNSETIM80
34
CNSETIM90
34
CNSECLASS60
36
UNSPSC
36
Filter
Rittal CAD Katalog
Kabelführung 19''
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Rittal
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
Rittal
Systemausbau
Kabelführung
Kabelführung 19''
Rittal
Systemausbau
Kabelführung
Kabelführung 19''
Kabeldurchführungs-Panel
482,6 mm (19'')
Kabelsprossen
für ganze Kabelstränge
Kabelkanal
für TS IT
Kabelfinger 6 HE
für TS IT
Rangierpanel mit Kabelsprossen
482,6 mm (19˝)
Rangierpanel
mit Stahlbügeln
Rangierpanel, 2 HE
482,6 mm (19'')
Kabelführungsrinnen-Panel
482,6 mm (19'')
Schublade 19˝
zur Aufnahme von Kabel-Überlängen
Kabelführung an der
482,6 mm (19˝)-Ebene
Kabelrangierkanal, horizontal
482,6 mm (19˝)
Rangierpanel
mit Kunststoffbügeln
LWL-Rangierpanel, 1 HE
482,6 mm (19˝)
Kabelwanne, 2 HE
Panel zur Kabelführung, 2 HE
Kabeldurchführungs-Panel
482,6 mm (19'')
IT Kabeldurchführungspanel, 19", 1 HE
IT Kabeldurchführ...
IT Rangierpanel für LWL, 1 HE
IT Rangierpanel für LWL, 1 HE
IT Kabelwanne, tiefenvariabel, 350-550 mm
RAL 9005
VX IT Kabelfinger 6 HE
für 19" Schienen 2,5 mm
Schlagworte
Systemausbau
Kabelführung
Kabelkanal
Schublade
Rangierpanel
Kabelsprossen
Schienen
Kabeldurchführungspanel
Niederlassungen:
Deutschland
Herborn D-35745
Rittal GmbH & Co.KG
Auf dem Stützelberg
Herborn
02772/505-0
02772/505-2319
info@rittal.de
www.rittal.de