Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 16
121
Lieferländer/-regionen
121
Einheiten
121
Dateitypen
121
Kategorien
9
Klassifikationen
9
WAGO
Bezeichnung
(BEZEICHNUNG)
121
Höhe
(HOEHE)
121
Breite
(BREITE)
121
Tiefe
(TIEFE)
121
Farbe
(FARBE)
121
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
109
Gewicht
(GEWICHT)
121
eCl@ss 8.1
(ECLASS81)
109
Filter
WAGO CAD Katalog
Serie 221
Hier finden Sie die CAD-Modelle von WAGO
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
WAGO
PG 07 - Installationstechnik
Serie 221
WAGO
PG 07 - Installationstechnik
Serie 221
221-2401
Durchgangsverbinder mit Hebel, für alle Leiterarten, max. 12 AWG, 2 Leit...
221-2411
Durchgangsverbinder mit Hebel, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter,...
221-2421
Durchgangsverbinder mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter,...
221-2431
Durchgangsverbinder mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter,...
221-2501
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 1-fach, für Durchgangsver...
221-2502
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 2-fach, für Durchgangsver...
221-2503
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 3-fach, für Durchgangsver...
221-2504
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 4-fach, für Durchgangsver...
221-2505
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 5-fach, für Durchgangsver...
221-2511
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 1-fach, für Durchgangsver...
221-2512
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 2-fach, für Durchgangsver...
221-2513
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 3-fach, für Durchgangsver...
221-2514
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 4-fach, für Durchgangsver...
221-2515
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 5-fach, für Durchgangsver...
221-2521
Befestigungsadapter, 1-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbef...
221-2522
Befestigungsadapter, 2-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbef...
221-2523
Befestigungsadapter, 3-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbef...
221-2524
Befestigungsadapter, 4-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbef...
221-2525
Befestigungsadapter, 5-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbef...
221-2531
Befestigungsadapter, 1-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, mit Rastfuß
221-2532
Befestigungsadapter, 2-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, mit Rastfuß
221-2533
Befestigungsadapter, 3-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, mit Rastfuß
221-2534
Befestigungsadapter, 4-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, mit Rastfuß
221-2535
Befestigungsadapter, 5-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, mit Rastfuß
221-412
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter,...
221-413
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 3 Leiter,...
221-420
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 10 Leit...
221-422
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter,...
221-423
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 3 Leiter,...
221-425
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 5 Leiter,...
221-430
Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 10...
221-482
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, für Anwendungen ...
221-483
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, für Anwendungen ...
221-485
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 5 Leiter,...
221-485
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, für Anwendungen ...
221-490
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; für Anwendungen ...
221-500
Befestigungsadapter, Serie 221 - 4 mm², zur Montage auf TS 35/Schraubmo...
221-500/000-053
Befestigungsadapter, Serie 221 - 4 mm², zur Montage auf T...
221-501
Befestigungsadapter, für Ex-Anwendungen, Serie 221 - 4 mm², zur Mont...
221-502
Befestigungsadapter, für 2-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², für Schra...
221-503
Befestigungsadapter, für 3-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², für Schra...
221-505
Befestigungsadapter, für 5-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², für Schra...
221-509
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, für 10-Leiter-Klemmen, Seri...
221-509/002-000
Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 m...
221-510
Befestigungsadapter, Serie 221 - 6 mm², zur Montage auf TS 35/Schraubmo...
221-510/000-053
Befestigungsadapter, Serie 221 - 6 mm², zur Montage auf T...
221-511
Befestigungsadapter, für Ex-Anwendungen, Serie 221 - 6 mm², zur Mont...
221-512
Befestigungsadapter, für 2-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastf...
221-513
Befestigungsadapter, für 3-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastf...
221-515
Befestigungsadapter, für 5-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastf...
221-519
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, für 10-Leiter-Klemmen, Seri...
221-519/002-000
Befestigungsadapter, für 10-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 m...
221-522
Befestigungsadapter, für 2-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastf...
221-523
Befestigungsadapter, für 3-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastf...
221-525
Befestigungsadapter, für 5-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastf...
221-529
Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Seri...
221-529/002-000
Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 m...
221-539
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, für 10-Leiter-Klemmen, Seri...
221-539/002-000
Befestigungsadapter, für 10-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 m...
221-539/1000-000
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, für 10-Leiter-K...
221-539/1002-000
Befestigungsadapter, für 10-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 m...
221-549
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, für 10-Leiter-Klemmen, Seri...
221-549/002-000
Befestigungsadapter, für 10-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 m...
221-549/1000-000
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, für 10-Leiter-K...
221-549/1002-000
Befestigungsadapter, für 10-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 m...
221-612
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 2 Leiter,...
221-613
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 3 Leiter,...
221-615
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 5 Leiter,...
221-622
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 2 Leiter,...
221-623
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 3 Leiter,...
221-625
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 5 Leiter,...
221-682
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, für Anwendungen ...
221-683
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, für Anwendungen ...
221-685
Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, für Anwendungen ...
221-941
Brücker für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
221-942
Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
Schlagworte
Rastfuß
Leiter
Umgebungstemperatur
Durchgangsverbinder
Deckelfarbe
Betriebstemperatur
Niederlassungen:
Deutschland
Minden 32423
WAGO GmbH & Co. KG
Headquarter
Hansastraße 27
Minden
+49 571 887 0
+49 571 887 844169
info.de@wago.com
www.wago.com