2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Kataloge: 3
185
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 13
110
Einheiten
185
Dateitypen
185
Normen
185
Filter
DIN 2080

DIN 2080

Entdecken Sie die DIN 2080 Norm für Werkzeughalter mit Steilkegel (SK). Laden Sie 3D-CAD-Modelle kostenlos herunter und integrieren Sie diese direkt in Ihre Konstruktionspläne.

Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte

DIN 2080 CAD Download

Die DIN 2080 Norm legt die Anforderungen an Werkzeughalter mit Steilkegel (SK) fest, die in Werkzeugmaschinen für die Aufnahme und Befestigung von Werkzeugen verwendet werden. Diese Werkzeughalter sind so gestaltet, dass sie eine präzise und stabile Verbindung zwischen der Werkzeugmaschine und dem Werkzeug ermöglichen. Die Norm definiert die Abmessungen, Materialien und mechanischen Eigenschaften dieser Werkzeughalter, um eine einheitliche Qualität und Austauschbarkeit sicherzustellen. Ingenieure und Konstrukteure können die 3D-Modelle dieser Werkzeughalter in verschiedenen CAD-Formaten kostenlos herunterladen und direkt in ihre Projekte integrieren, um die Planungs- und Fertigungsprozesse zu optimieren.

Verwandte Normen

Die DIN 2080 ist eng mit der ISO 297 verbunden, die internationale Standards für Steilkegel-Werkzeughalter definiert. Ergänzend dazu sind die Normen DIN 69871 für Werkzeughalter mit Steilkegel und Auszugsnut sowie DIN 69872 für Spannzangen-Werkzeughalter relevante Ergänzungen