2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Kataloge: 1
1358
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 4
1358
Einheiten
1358
Dateitypen
1358
Kategorien
1358
Klassifikationen
1358
Normen
1358
Optibelt
Artikelnummer (ANR)
1268
Global Trade Item Number (GTIN)
1237
Anzahl der Rillen (RILLEN)
1358
Ausführung (AUSF)
1358
Ausführungs-Nr. (AUSFNR)
1358
Außendurchmesser (OD)
1358
J (J)
1358
Kranzbreite (F)
1358
L (L)
1358
N (N)
1358
Oberflächenbeschichtung (OF)
1358
Qualitätsstandard (QS)
1358
Richtdurchmesser (DD)
1358
Wuchtgüte (WG)
1358
ca. Gewicht (GEWICHT)
1358
max. Bohrungsdurchmesser (DBMAX)
1358
K (K)
763
M (M)
763
Vorbohrung (D)
595
Taper-Buchse (TB)
763
Material (MATERIAL)
2
Filter
DIN 2211

DIN 2211

Entdecken Sie die DIN 2211 Norm für Keilriemenscheiben. Laden Sie 3D-CAD-Modelle kostenlos herunter und integrieren Sie diese direkt in Ihre Konstruktionspläne

Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte

DIN 2211 CAD Download

Die DIN 2211 Norm legt die Anforderungen an Keilriemenscheiben fest, die in verschiedenen mechanischen Anwendungen zur Übertragung von Drehmomenten mittels Keilriemen verwendet werden. Diese Scheiben sind so konzipiert, dass sie eine effiziente Kraftübertragung bei minimalem Schlupf ermöglichen und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Norm definiert die Abmessungen, Materialien und mechanischen Eigenschaften dieser Keilriemenscheiben, um eine einheitliche Qualität und Austauschbarkeit sicherzustellen. Ingenieure und Konstrukteure können die 3D-Modelle dieser Keilriemenscheiben in verschiedenen CAD-Formaten kostenlos herunterladen und direkt in ihre Projekte integrieren, um die Planungs- und Fertigungsprozesse zu optimieren.

Verwandte Normen

Die DIN 2211 ist eng mit der ISO 4183 verbunden, die internationale Standards für Keilriemenscheiben definiert. Ergänzend dazu sind die Normen DIN 2215 für Keilriemenprofile und DIN 2217 für Riemenscheiben relevante Ergänzungen.