Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8032-449739-436474-Caudalímetro con rueda de paletas/transmisor de caudal

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ITEM-No. fitting
BUNRF
ITEM-No. sensor
BUNRE
conexión
AUSF
NORM [mm]
tamaño orificio
DN
conexión de la línea
LTA
Material
WKST
Material de junta
DWKSTSML
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
424019
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
32
RC87
VA
FF
449743
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
32
RC87
VA
FF
423996
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
40
RC88
MS
FF
424020
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
40
RC88
VA
FF
449744
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
40
RC88
VA
FF
423997
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
50
RC89
MS
FF
424021
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
50
RC89
VA
FF
449745
436474
Internal thread connection
Rc (ISO7)
50
RC89
VA
FF
448668
436474
External thread connection
Rc (ISO7)
8
RS84
MS
FF
448669
436474
External thread connection
Rc (ISO7)
8
RS84
VA
FF
449739
436474
External thread connection
Rc (ISO7)
8
RS84
VA
FF
424028
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
15
SA42
VA
FF
551757
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
15
SA42
VA
FF
449869
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
20
SA43
VA
AA
424029
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
20
SA43
VA
FF
551758
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
20
SA43
VA
FF
449870
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
25
SA44
VA
AA
424030
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
25
SA44
VA
FF
551759
436474
Weld ends connection
EN ISO 1127 / ISO 4200
25
SA44
VA
FF
Show compressed display (243 configurable products)
ShorttextCaudalímetro con rueda de paletas/transmisor de caudal
Últimos cambios06.10.2025 12:24:49
Unidad

Clasificaciones

Por categorías

Automation Automatización
Plant_Design Construcción de plantas
Compressed_Air_Technology Tecnología de aire comprimido
Fluid_Technology Fluídica
Hydraulics Hidráulica
Pneumatics Neumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Actuadores
Metering_Technology Técnica de dosificación
Fitting Pieza de empalme
Conveyor_Technology Técnica transportadora
Medical_Technology Tecnología médica
Measurement Técnica de medición
Mixing_Technique Técnica de mezcla
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Unión de tubos
Switch_Cabinet Armario de distribución
Vacuum_Technology Tecnología del vacío
Process_Engineering Tecnología de procedimientos

ECLASS 14.0

27-20-04 Instrumento de medición, flujo, caudal

ECLASS 8.0

27-20-04 Meas. instr., flow, volume

ECLASS 7.1

27-20-04 Meas. instr., flow, volume

ECLASS 6.0

27-20-04 Meas. instr., flow, volume

ECLASS 5.1

27-20-04 Meas. instr., flow, volume