Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 14
54
Unità
54
Tipi di file
54
DKC
Altezza armadio
(EH)
45
n˚ HE
(N)
50
Filtro
DKC Catalogo CAD
Rack 19”
Qui puoi trovare i modelli CAD di DKC dalle
aree Ripiani
Aggiungere la ricerca nella directory
Lingua preferita per il catalogo
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
...
DKC
Ramblock
CQE
Accessori
Rack 19”
DKC
Ramblock
CQE
Accessori
Rack 19”
Ripiani
Telaio Rack 19'' Totale, Larghezza 800 mm
Telaio Rack 19'' Totale, Larghez...
Telaio Rack 19'' Totale, Larghezza 600 mm
Telaio Rack 19'' Totale, Larghez...
Telaio Rack 19'' Totale Centrato, Larghezza 800 mm
Telaio Rack 19'' Totale Centrato...
Telaio Rack 19'' Totale, Larghezza 1000 mm
Telaio Rack 19'' Totale, Larghez...
Telaio Rack 19'' Parziale, Larghezza 800 mm
Telaio Rack 19'' Parziale, Largh...
Montante Rack 19'' a ''L''
Montante Rack 19'' a ''L''
Montante Rack 19'' a ''C''
Montante Rack 19'' a ''C''
Pannello Di Tamponamento Laterale
Pannello Di Tamponamento Laterale
Pannello Rack 19''
Pannello Rack 19''
Arresto Telaio Rack
Arresto Telaio Rack
Parole chiave
CQE
Accessori
Telaio
Laterale
Larghezza
Pannello
fisso
Montante
Rami:
Italia
Bellinzago Novarese (NO) 28043
DKC Europe S.r.l.
Via Liberta', 207
Bellinzago Novarese (NO)
+39 0321-989898
+39 0321-985125
info@dkceurope.eu
http://www.dkceurope.com/it/