Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 27
2307
Unità
2307
Tipi di file
2307
Spraying Systems
Filettatura di ingresso (IC)
1865
Filetura esterna/interna (TT)
1865
Filetura (THD)
1865
Fattore di Portata (CS)
1589
Materiali (MAT)
1865
Diametro nominale orifizio (mm) (ODN)
1187
Portata (l/min) a 0.7 bar (FRC07)
1209
Portata (l/min) a 1.5 bar (FRC15)
1209
Portata (l/min) a 3 bar (FRC3)
1214
Portata (l/min) a 6 bar (FRC6)
1214
L (LL)
1851
S1 (SS1)
1851
S2 (SS2)
1645
Filtro
Spraying Systems Catalogo CAD
Ugelli cono pienoQui puoi trovare i modelli CAD di Spraying Systems dalle aree Ugelli cono pieno standard, Ugelli cono pieno ad angolo ampio, Ugelli cono pieno ad angolo stretto, Ugelli cono pieno montaggio a parete, Ugelli cono pieno con passaggio largo, Ugelli cono pieno Impronta Quadrata/ovale, Ugelli UniJet® Cono pieno