2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 7
3
Единицы
3
Типы файла
3
BMP
always vertical (ALWAYS_VERTICAL)
3
analytic construction (ANALYTIC_CONSTRUCTION)
3
brand url (BRAND_URL)
3
cost (COST)
3
cut with voids when loaded (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
3
define thermal properties by (DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY)
3
design country (DESIGN_COUNTRY)
3
design option (DESIGN_OPTION)
3
edition number (EDITION_NUMBER)
3
function (FUNCTION)
3
heat transfer coefficient (u) (HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_)
3
height (HEIGHT)
3
host (HOST)
3
ifc classification (IFC_CLASSIFICATION)
3
manufacturer country (MANUFACTURER_COUNTRY)
3
manufacturer name (MANUFACTURER_NAME)
3
massunit (MASSUNIT)
3
masterformat 2014 code (MASTERFORMAT_2014_CODE)
3
masterformat 2014 description (MASTERFORMAT_2014_DESCRIPTION)
3
material main (MATERIAL_MAIN)
3
nbs reference code (NBS_REFERENCE_CODE)
3
nbs reference description (NBS_REFERENCE_DESCRIPTION)
3
nominal height (NOMINAL_HEIGHT)
3
nominal width (NOMINAL_WIDTH)
3
omniclass code (OMNICLASS_CODE)
3
omniclass description (OMNICLASS_DESCRIPTION)
3
omniclass number (OMNICLASS_NUMBER)
3
omniclass title (OMNICLASS_TITLE)
3
product family (PRODUCT_FAMILY)
3
product group (PRODUCT_GROUP)
3
product guid (PRODUCT_GUID)
3
room calculation point (ROOM_CALCULATION_POINT)
3
rough height (ROUGH_HEIGHT)
3
rough width (ROUGH_WIDTH)
3
shared (SHARED)
3
solar heat gain coefficient (SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT)
3
thermal resistance (r) (THERMAL_RESISTANCE__R_)
3
thickness (THICKNESS)
3
total height (TOTAL_HEIGHT)
3
Фильтр
Каталог САПР BMP

Каталог САПР BMP

Компания BMP Doors специализируется на производстве высокопроизводительных промышленных ворот, включая высокоскоростные роллетные ворота, утепленные ворота и высокоскоростные секционные ворота. Загружайте точные CAD-модели продукции BMP Doors бесплатно на 3Dfindit.

EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки

Высокопроизводительные промышленные ворота от BMP Doors - теперь доступны в виде CAD-моделей

Ключевое слово

Компания BMP Doors - мировой лидер в области разработки и производства инновационных промышленных ворот, предлагающий широкий ассортимент продукции, адаптированной к условиям промышленной, коммерческой и логистической среды. Их ассортимент включает высокоскоростные рулонные ворота, высокоскоростные секционные ворота и изолированные ворота, предназначенные для повышения эффективности труда, обеспечения теплоизоляции, безопасности и надежности. Благодаря передовым технологиям и индивидуальному дизайну, BMP Doors является надежным выбором для таких отраслей, как складское хозяйство, автомобилестроение и производство.

На 3Dfindit вы можете скачать точные CAD-модели продукции BMP Doors, включая высокоскоростные двери и изолированные решения, чтобы легко интегрировать их в архитектурные и инженерные проекты. Эти CAD-модели обеспечивают точность и упрощают процесс проектирования для специалистов по строительству и промышленному дизайну.

На 3Dfindit представлено более 6 500 каталогов, откройте для себя инновационные промышленные решения BMP Doors, которые можно бесплатно скачать для поддержки ваших проектов и рабочих процессов.

Филиалы:
Италия