Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 4
48
Дополнительные описательные данные
48
Единицы
48
Типы файла
48
MAICO
Customs Tariff Number
(CTN)
48
Article
(AD)
35
Model
(MO)
48
Air flow volume
(AFV)
39
Rotating speed
(RS)
45
Impeller type
(IT)
45
Speed cotrollable
(SC)
35
Reversing capacity
(RC)
35
Type of voltage
(TOV)
48
Rated voltage
(RV)
48
Frequency
(F)
48
Nominal output
(NO)
48
Inom
(IN)
48
Imax
(IM)
48
Degree of protection
(DOF)
35
Insulation class
(IC)
35
Installation site
(IS)
48
Type of installation
(TOI)
48
Installation position
(IP)
48
Material
(M)
48
Weight
(W)
48
Nominal size
(NS)
48
Width
(WD)
48
Height
(H)
48
Depth
(D)
48
Airstream temperature at nominal curent
(ATANC)
34
Packing unit
(PU)
48
Фильтр
MAICO CAD-каталог
07 Высокопроизводительные настенные осевые вентиляторы
Здесь вы найдете CAD модели MAICO из областей
Axial high-performance wall-mounted fans
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
MAICO
07 Высокопроизводительные настенные осевые вентиляторы
MAICO
07 Высокопроизводительные настенные осевые вентиляторы
Axial high-performance wall-mounted fans
Ключевое слово
вентиляторы
Высокопроизводительные
настенные
осевые
Филиалы:
Россия
Sankt Petersburg 197374
Klimatitscheskij Holding
Ul. Sawuschkina 126
Sankt Petersburg
+7 812 995 88 10
+7 812 995 88 09
info(at)climaspb.ru
www.climaspb.ru